KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (18)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 20,0 MPix 2,0 MPix to 20,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
12 fps 146 fps 12 fps to 146 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 43
Sortieren nach
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 MPixel
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!