KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
Auflösung
1,0 MPix 17,0 MPix 1,0 MPix to 17,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 169 fps 3 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 120000 ms 434 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 30
Sortieren nach
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!