KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (31)
  2. Ethernet (13)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1/1.2" 1/3.2" to 1/1.2"
Auflösung
1,0 MPix 14,0 MPix 1,0 MPix to 14,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
20 fps 251 fps 20 fps to 251 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
955 ms 90000 ms 955 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 44
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 MPixel
  • CMOS
  • 243,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!