KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (39)
  2. Ethernet (23)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 251 fps 6 fps to 251 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 62
Sortieren nach
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!