KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-3080CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![uEye XS Rev.1.1 Starter-Set](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterkit-usb2-ueye-xs-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![uEye XS Rev.1.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-xs-rev1_1-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3802SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3801SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3800SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3800CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3686XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-vu-rev1-2-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3684XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3682XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!