KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 243,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3992SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3991SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3990SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3990CP Rev 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3042SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3042LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3041SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!