KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3890SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!