KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31A0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0,51 MPixel
- CMOS
- 738,0 fps
- IMX426
- 816 x 624
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31A1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0,51 MPixel
- CMOS
- 738,0 fps
- IMX426
- 816 x 624
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31A2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 0,51 MPixel
- CMOS
- 738,0 fps
- IMX426
- 816 x 624
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2,04 MPixel
- CMOS
- 195,0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2,04 MPixel
- CMOS
- 195,0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 2,04 MPixel
- CMOS
- 195,0 fps
- IMX422
- 1632 x 1248
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!