KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 6,0 MPix 2,0 MPix to 6,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 88 fps 6 fps to 88 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
131 ms 3404 ms 131 ms to 3404 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 32
Sortieren nach
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!