KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
-
- -- Alle --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- Alle --
-
- 1/3.6" 1/1.8" 1/3.6" to 1/1.8"
-
- 0,0 MPix 9,0 MPix 0,0 MPix to 9,0 MPix
-
- 48 fps 220 fps 48 fps to 220 fps
-
- 2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
-
-
-- Alle --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (23)
- EV76C570 (21)
- EV76C661 (19)
- IMX174 (5)
- IMX178 (29)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (15)
- IMX250 (9)
- IMX252 (5)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (17)
- IMX265 (28)
- IMX267 (11)
- IMX273 (30)
- IMX290 (26)
- IMX304 (11)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (22)
- OV5640 (2)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (7)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
Filter hinzufügen
- Filterauswahl
- Sensorfilter
- Interfacefilter
- Gehäusefilter
- Optionenfilter
- Standardfilter
- Alle Filter
- Filter zurücksetzen
- Sensorfilter
- Sensorhersteller
- Sensorvariante
- Optische Klasse
- Sensormodell
- Shutter
- Auflösung
- Framerate @ Auflösung max.
- Pixelgröße
- Belichtungszeit (min)
- Belichtungszeit (max)
- Interfacefilter
- Interface
- Interface Geschwindigkeit
- Gehäusefilter
- Kamerafamilie
- Bauform
- Objektivhalter
- Schutzart
- Optionenfilter
- Merkmale
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 MPixel
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!
Ihr Suchergebnis wird angepasst