KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (13)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Auflösung
3,0 MPix 13,0 MPix 3,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
20 fps 220 fps 20 fps to 220 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 32
Sortieren nach
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5270FA Rev.1.2
uEye FA GV-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5270SE Rev.4.2
uEye SE GV-5270SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5271SE Rev.4.2
uEye SE GV-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5272SE Rev.4.2
uEye SE GV-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 37,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 99,0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3270CP Rev.2.2
uEye CP U3-3270CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3270LE Rev.1.2
uEye LE U3-3270LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 MPixel
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!