KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5862SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5861SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5860FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5860CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3860CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![U3-3866LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3864LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3864LE VU AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3864LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3864LE AF Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3862SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3862LE VU Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!