KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 46
Sortieren nach
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 MPixel
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!