KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (18)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
2/3" 1.1" 2/3" to 1.1"
Auflösung
5,0 MPix 13,0 MPix 5,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 146 fps 8 fps to 146 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 33
Sortieren nach
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3202SE Rev.1.2
uEye SE U3-3202SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3201SE Rev.1.2
uEye SE U3-3201SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!