KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-50C0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5260SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5261SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5262SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79J0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 146,0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!