KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (11)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
5,0 MPix 17,0 MPix 5,0 MPix to 17,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 73 fps 8 fps to 73 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 30
Sortieren nach
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 MPixel
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!