KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (20)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 12,0 MPix 1,0 MPix to 12,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
10 fps 169 fps 10 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 37
Sortieren nach
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!