KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-51N0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51N0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51N0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51N0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51N0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51N1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51N2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 MPixel
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5200FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5200SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5201SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5202SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5290FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5290SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5291SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!