KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5000FA-P Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-50C2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51R2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 MPixel
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5800FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!