KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (7)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
5,0 MPix 21,0 MPix 5,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 61 fps 6 fps to 61 fps
Pixelgröße
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 21
Sortieren nach
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!