KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 MPixel
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 MPixel
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!