KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![U3-38L2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-7000WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5260SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3261SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5131SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5262SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3001SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5262SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3262SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!