KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 11,0 MPix 1,0 MPix to 11,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 73 fps 3 fps to 73 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
169 ms 14582 ms 169 ms to 14582 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 38
Sortieren nach
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!