KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 6,0 MPix 1,0 MPix to 6,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
17 fps 169 fps 17 fps to 169 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 43
Sortieren nach
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!