KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5580CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5580FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5580SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5581SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5582SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5990CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5990CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5990FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5990FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5990SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5990SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5991SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5992SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!