KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (28)
  2. Ethernet (18)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.2" 1/3" to 1.2"
Auflösung
2,0 MPix 25,0 MPix 2,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 104 fps 5 fps to 104 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 46
Sortieren nach
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3566XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3566XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!