KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!