KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![U3-3000SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3001SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3002SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3060CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3060SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3060SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3061SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3061SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3062SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3062SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3160CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3060CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3160CP Rev. 2.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!