KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (23)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Auflösung
0,0 MPix 13,0 MPix 0,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 396 fps 8 fps to 396 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 34
Sortieren nach
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 MPixel
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!