KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5200FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5200SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5201SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5202SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5860CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5860FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5860SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5861SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5862SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79F0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!