KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3270LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3270SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!