KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!