KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5040CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5040FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5040SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5041SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5042SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5080CP-P Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5080FA-P Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5200FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5200SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5201SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5202SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!