KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (27)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 47 fps 6 fps to 47 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 41
Sortieren nach
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!