KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (31)
  2. Ethernet (22)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1.2" 1/3.6" to 1.2"
Auflösung
0,0 MPix 25,0 MPix 0,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 135 fps 5 fps to 135 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 53
Sortieren nach
UI-5882SE Rev.4.2 uEye SE UI-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5881SE Rev.4.2 uEye SE UI-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880SE Rev.4.2 uEye SE UI-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880FA Rev.1.2 uEye FA UI-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5880CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3880CP Rev. 2 uEye CP UI-3880CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,49 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!