KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (20)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
2/3" 1.1" 2/3" to 1.1"
Auflösung
2,0 MPix 17,0 MPix 2,0 MPix to 17,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 166 fps 8 fps to 166 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 39
Sortieren nach
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!