KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (27)
  2. Ethernet (19)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 46
Sortieren nach
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!