KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5250CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5890FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!