KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Auflösung
3,0 MPix 20,0 MPix 3,0 MPix to 20,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 123 fps 8 fps to 123 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 31
Sortieren nach
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!