KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1" 1/4" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 30000 ms 0 ms to 30000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 25
Sortieren nach
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!