KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (17)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
Auflösung
0,0 MPix 6,0 MPix 0,0 MPix to 6,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
12 fps 396 fps 12 fps to 396 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 37
Sortieren nach
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 MPixel
  • CMOS
  • 396,0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!