KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5880CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5880SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5881SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5882SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-7090WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT malibu RO25050](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3071SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!