KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (29)
  2. Ethernet (22)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 9,0 MPix 2,0 MPix to 9,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
12 fps 220 fps 12 fps to 220 fps
Pixelgröße
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 51
Sortieren nach
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 MPixel
  • CMOS
  • 12,0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 22,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 36,0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3686XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!