IDS lighthouse

IDS lighthouse
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
IDS lighthouse Lizenz für einen Zeitraum von 1, 3 oder 12 Monate
Varianten
 
 

    ist eine von IDS selbst entwickelte Cloud-basierte Softwarelösung zum Verwalten und Labeln von Bilddaten mit dem Zweck, ein künstliches neuronales Netz (KNN) zu trainieren. Anwender müssen dazu weder eine eigene Entwicklungsumgebung einrichten, noch benötigen sie spezielles Vorwissen zum Erstellen, Trainieren und Ausführen von KNNs. Das senkt die Einstiegsschwelle für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der industriellen Bildverarbeitung enorm und macht Anwendungen möglich, die sich mit regelbasierter Bildverarbeitung bislang nur schwer oder gar nicht lösen lassen. Die neuronalen Netze sind speziell für den Einsatz auf IDS NXT Industriekameras optimiert und lassen sich dank leistungsfähigem KI-Core hardwarebeschleunigt ausführen.

Beim Kauf einer IDS NXT Experience Kit Design-In-Kits ist eine sechsmonatige Nutzungslizenz inkludiert. Für eine weitergehende Nutzung kann eine Lizenz für einen Zeitraum von 1, 3 oder 12 Monate erworben werden. Käufer einer IDS NXT Industriekamera können zur Nutzung der Web-Applikation eine kostenpflichtige Lizenz für einen Zeitraum von 1, 3 oder 12 Monate erwerben.

Weitere Informationen zur Nutzung erhalten Sie im Dokument „Allgemeine Nutzungsbedingungen für sowie auf der Produktseite inkl. FAQ.

Artikelnummer
  • IDS lighthouse Key 1 Monat: AC00371
  • IDS lighthouse Key 3 Monate: AC00372
  • IDS lighthouse Key 12 Monate: AC00374
 
 
 
 
It's so easy!