KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5132SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5131SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5130SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5130CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5042SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5041SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5040SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5040FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5040CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3130CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3040CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 243,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![U3-34F4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!