KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (7)
  3. Ethernet (4)
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Auflösung
0,0 MPix 13,0 MPix 0,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
5000 ms 90000 ms 5000 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 15
Sortieren nach
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 MPixel
  • CMOS
  • 6,1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,49 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 MPixel
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 MPixel
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 MPixel
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 MPixel
  • CMOS
  • 3,2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!