KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (30)
  2. Ethernet (30)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Auflösung
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 60
Sortieren nach
UI-5882SE Rev.4.2 uEye SE UI-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5881SE Rev.4.2 uEye SE UI-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880SE Rev.4.2 uEye SE UI-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880FA Rev.1.2 uEye FA UI-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5880CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5880CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3880CP Rev. 2 uEye CP UI-3880CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 MPixel
  • CMOS
  • 58,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!