KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 123,0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!