KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5244LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-cs-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5244LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5242LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5242LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5241LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5241LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3240CP-NIR Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-1242LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1242-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!