KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 5,0 MPix 2,0 MPix to 5,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 80 fps 6 fps to 80 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
131 ms 90000 ms 131 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 38
Sortieren nach
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 47,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!